Vypínač 4 pól. 25A, bezšroubový SBN426QC
EAN
3250615512208
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Následné produkty:
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty -
Funkce oddělení fází 1 dostupné produkty -
Kryt svorek 2 dostupné produkty -
Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Architektura
-
Počet pólů4
-
Poloha neutrálního vodičeBez neutrálního
-
Typ pólu4P
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud25 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21 v kategorii A25 A
-
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B25 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC22 v kategorii A25 A
-
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B25 A
-
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-30,52 kA
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 609470,37 kA
-
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Inc s pojistkou podle IEC/EN 60669-2-46000A/80A gG parallel 32A gG
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment2,80 - 2,80 Nm
-
Typ dolního připojení modulárních zařízeníquickbusbar, Biconnect
Napětí
-
Provozní napětí AC400 - 400 V
-
Typ napájecího napětíAC
-
Jmenovité izolační napětí440 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp6 000 V
Kapacita
-
Počet modulů4
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Rozměry
-
Výška83 mm
-
Šířka70 mm
-
Hloubka69 mm
Vybavení
-
Počet kontaktů NO4
-
Počet kontaktů NC0
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 70 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče2.5 - 16 mm²
-
Průřez plného vodiče6 - 50 mm²
Trvanlivost
-
Mechanická životnost v cyklech60 000
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC215 000
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC225 000
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu4,40 W
-
Ztrátový výkon na pól1,10 W
Konektivita
-
Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízeníZarovnaná svorka
-
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízeníZarovnaná svorka
Přenos
-
Vhodné pro lišty DINAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více