The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky
  • SBN132
  • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky

Vypínač 1 pól. 32A SBN132

EAN
3250615510129
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vypínač 1 pól. 32A

SBN132

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty
  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzamykací blokovací funkce
  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
  • MZN175

    Adaptér pro uzamčení jističe

    0,00 €  / *
  • ESC080

    Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    1
  • Poloha neut­rálního vodiče
    Bez neut­rálního
  • Typ pólu
    1P
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    32 A
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC21 v kategorii A
    32 A
  • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B
    32 A
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC22 v kategorii A
    32 A
  • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B
    32 A
  • Jmenovitá zkra­tová zapínací schopnost Icm při 240 V AC podle IEC 60947-3
    0,67 kA
  • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
    0,48 kA
  • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Inc s&nb­sp;po­jistkou podle IEC/EN 60669-2-4
    3000A/80A gG parallel 32A gG
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    1,80 - 1,80 Nm
  • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
    Šrou­bová svorka
Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Jmenovité izolační napětí
    440 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    17,50 mm
  • Hloubka
    68 mm
Vyba­vení
  • Počet kontaktů NO
    1
  • Počet kontaktů NC
    0
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -20 - 70 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1.5 - 10 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1.5 - 16 mm²
Trvan­livost
  • Mechanická životnost v cyklech
    200 000
  • Elek­trická životnost při jmenovitém zatížení v AC21
    25 000
  • Elek­trická životnost při jmenovitém zatížení v AC22
    25 000
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    1,50 W
  • Ztrá­tový výkon na pól
    1,50 W
Konek­tivita
  • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
    Posu­nutá svorka
  • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
    Posu­nutá svorka

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-07-25
PDF
2,89 MB
REACH declaration SBN132
PDF
RoHS report SBN132
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SBN132 | Hager

    Obrázek produktu SBN132

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet SBN132 | Hager

    Hager Product data sheet SBN132

    Vypínač 1 pól. 32A

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager

    UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

    Data sheet en-GB 2024-03-22

    PDF
    58,45 kB
  • Product licence

    Obrázek Licence for NETHERLANDS | Hager

    Licence for NETHERLANDS

    Product licence International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
    Obrázek Licence for NETHERLANDS | Hager

    Licence for NETHERLANDS

    Product licence International 2024-08-09

    PDF
    2,23 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-02-06 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SVN331 - Tlačítko 2S, 16A, 230V
    SVN331
    Tlačítko 2S, 16A, 230V
  • 2
    SBN216 - Vypínač 2 pól. 16A
    SBN216
    Vypínač 2 pól. 16A
  • 3
    SBN225 - Vypínač 2 pól. 25A
    SBN225
    Vypínač 2 pól. 25A
  • 4
    SVN321 - Tlačítko 1R, 16A, 230V
    SVN321
    Tlačítko 1R, 16A, 230V
  • 5
    SVN352 - Stiskací spínač 1S+1R, 16A, 230V
    SVN352
    Stiskací spínač 1S+1R, 16A, 230V

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.