The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Instalační systémy pro zvýšené a duté podlahy
  • RKWH000
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Držák pohyblivého přívodu pro upevnění na stěnu, šedá RKWH000

EAN
4012002247327
Balení
5 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Držák pohyblivého přívodu pro upevnění na stěnu, šedá

RKWH000

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • G71117021

    0,00 €  / *
  • G71117035

    0,00 €  / *
  • RK19005

    0,00 €  / *
  • RK17035

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    7 mm
  • Šířka
    202 mm
  • Délka
    202 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­fenylenoxid (PPO)
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration RKWH000
PDF
Hager RoHS report RKWH000
PDF

Ke stažení

  • Obrázek RKWH000 | Hager

    Obrázek produktu RKWH000

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet RKWH000 | Hager

    Hager Product data sheet RKWH000

    Držák pohyblivého přívodu pro upevnění na stěnu, šedá

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

    Návod k použití International 2020-01-01

    PDF
    359,86 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2025-06-05 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2025-06-05

    PDF
    268,14 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    RKA9005 -
    RKA9005
  • 2
    G71267021 -
    G71267021
  • 3
    G71237021 -
    G71237021
  • 4
    G71227035 - Kryt podstavce pro přechod z kruhového flex. kanálu na plochý, sv. šedá
    G71227035
    Kryt podstavce pro přechod z kruhového flex. kanálu na plochý, sv. šedá
  • 5
    G71417021 -
    G71417021

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.