The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Rozvadě­čové kanály
    • Systém rozvadě­čových krytů
    • RK2307035
    EAN
    4012740283779
    Balení
    16 metrů
    • Systém rozvadě­čových krytů

    Víko rozvaděčového krytu RK 230x190 mm, sv. šedá RK2307035

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Víko rozvaděčového krytu RK 230x190 mm, sv. šedá

    RK2307035

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Víko pro instalační kanál 2 dostupné produkty
    • Montážní držák pro kryt RK 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Víko pro instalační kanál
    • Montážní držák pro kryt RK
    • FB6023027035

      Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.230 mm, sv.šedá

      0,00 €  / *
    • FB6019027035

      Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.190 mm, sv. šedá

      0,00 €  / *
    • M5830

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      190 mm
    • Šířka
      230 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration RK2307035
    PDF
    RoHS report RK2307035
    PDF
    PEP dokument International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB

    Ke stažení

    • Obrázek RK2307035 | Hager

      Obrázek produktu RK2307035

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu RK2307035 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu RK2307035

      Víko rozvaděčového krytu RK 230x190 mm, sv. šedá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity FB | Hager

      EC declaration of conformity FB

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FB6023027035 - Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.230 mm, sv.šedá
      FB6023027035
      Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.230 mm, sv.šedá
    • 2
      RK1507035 - Víko rozvaděčového krytu RK 150x110 mm, sv. šedá
      RK1507035
      Víko rozvaděčového krytu RK 150x110 mm, sv. šedá
    • 3
      FZ441N - Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010
      FZ441N
      Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010
    • 4
      FZ442N - Rozvaděčový kryt šířky 550 mm pro 2 pole, bílý RAL 9010
      FZ442N
      Rozvaděčový kryt šířky 550, pro 2 pole, bílý RAL9010
    • 5
      L23209010 - Bočnice rozvaděčového krytu RK 230x190 mm (2 ks), bílá
      L23209010
      Bočnice rozvaděčového krytu RK 230x190 mm (2 ks), bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.