The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Rozvadě­čové kanály
    • Systém rozvadě­čových krytů
    • FB6015027035
    EAN
    4012740137638
    Balení
    20 metrů
    • Systém rozvadě­čových krytů

    Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.150 mm, sv. šedá FB6015027035

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.150 mm, sv. šedá

    FB6015027035

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka
      150 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ne
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 60 °C
    Normy
    • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration FB6015027035
    PDF
    RoHS report FB6015027035
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FB6015027035 | Hager

      Obrázek produktu FB6015027035

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FB6015027035 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FB6015027035

      Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.150 mm, sv. šedá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity FB | Hager

      EC declaration of conformity FB

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FB6023027035 - Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.230 mm, sv.šedá
      FB6023027035
      Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.230 mm, sv.šedá
    • 2
      FB6011027035 - Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.110 mm, sv. šedá
      FB6011027035
      Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.110 mm, sv. šedá
    • 3
      RK1109010 - Víko rozvaděčového krytu RK 110x80 mm, bílá
      RK1109010
      Víko rozvaděčového krytu RK 110x80 mm, bílá
    • 4
      RK2309010 - Víko rozvaděčového krytu RK 230x190 mm, bílá
      RK2309010
      Víko rozvaděčového krytu RK 230x190 mm, bílá
    • 5
      FZ443N - Rozvaděčový kryt šířky 800 mm pro 3 pole, bílý RAL 9010
      FZ443N
      Rozvaděčový kryt šířky 800, pro 3 pole, bílý RAL9010

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.