Oddělovací přepážka bezhalogenová pro kanály BRHP/LFH výšky 60mm MH2026
EAN
4012740858335
Balení
50 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 13 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška60 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálBezhalogenový PC-ABS
-
PovrchNeošetřený
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Konektivita
-
Druh montážeZacvakávací upevnění
-
Související produktové řadyBRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170, BRHP 65x130, LFH 60x90, LFH 60x110, LFH 60x150
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace