The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
  • Elek­tro­in­stalační lišty
  • LFH6011009016
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Kabel. kanál LFH bezhalogenový 60x110 s víkem a příchytkami, bílá LFH6011009016

EAN
4012740008204
Balení
16 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kabel. kanál LFH bezhalogenový 60x110 s víkem a příchytkami, bílá

LFH6011009016

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (9)
    • Spojka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Koncový díl pro instalační kanál 2 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Vnější roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Plochý roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Příchytka/držák kabelu pro instalační kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Spojka pro instalační kanál
    • Koncový díl pro instalační kanál
    • Vnitřní roh pro instalační kanál
    • Vnější roh pro instalační kanál
    • Plochý roh pro instalační kanál
    • Příchytka/držák kabelu pro instalační kanál
    • Přepážka pro instalační kanál
    • T-kus pro instalační kanál
    • M7224

      Spojka pro kanály LFF/LFF výšky 60

      0,00 €  / *
    • LFF6011069016

      0,00 €  / *
    • LF6011069016

      0,00 €  / *
    • LFF6011049016

      0,00 €  / *
    • LFF6011039016

      0,00 €  / *
    • LFF6011059016

      0,00 €  / *
    • M5429

      Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 110 mm (náhradní díl)

      0,00 €  / *
    • MH2026

      Oddělovací přepážka bezhalogenová pro kanály BRHP/LFH výšky 60mm

      0,00 €  / *
    • LF6011089016

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      60 mm
    • Šířka
      110 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      5 460 - 5 460 mm²
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      23
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Bezhalogenový PC-ABS
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Kód RAL
      9016
    • Barva
      Dopravní bílá
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Normy
    • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
      Ne
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 90 °C
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Předem vyba­vený spoj­kami
    Vyba­vení
    • Počet přepážek
      0
    • Počet oddílů
      1 - 1
    • Počet připo­ji­telných přepážek
      3
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ano
    • S ochrannou fólií
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration LFH6011009016
    PDF
    Hager RoHS report LFH6011009016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LFH6011009016 | Hager

      Obrázek produktu LFH6011009016

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list LFH6011009016 | Hager

      Hager Produktový list LFH6011009016

      Kabel. kanál LFH bezhalogenový 60x110 s víkem a příchytkami, bílá

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      41,84 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      R2291VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
      R2291VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
    • 2
      R2290VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
      R2290VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
    • 3
      M7251 - Kabelové příchytka pro LF
      M7251
      Kabelové příchytka pro LF
    • 4
      M7248 - Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
      M7248
      Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
    • 5
      M7239 - Kabelová příchytka pro LF šířky 60
      M7239
      Kabelová příchytka pro LF šířky 60

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.