Plastový elektroinstalační kanál bezhalogenový, s víkem LFH 60x90 mm bílé barvy RAL 9016. Kanál má předděrované dno lišty s roztečí 125 mm, je vybaven příchytkami kabelů a integrovanými výsuvnými spojovacími páry. Ke kanálu lze objednat různé tvarové díly jako: vnější a vnitřní roh, plochý roh, T-kus, koncovky apod.
EAN
4012740013703
Balení
16 metrů
Kabelový kanál LFH bezhalogenový 60x90 s víkem a příchytkami, barva bílá LFH6009009016
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příchytka/držák kabelu pro instalační kanál 1 dostupné produkty -
Akustická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Spojka pro instalační kanál 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro instalační kanál 2 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty -
Vnější roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška60 mm
-
Šířka90 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče4 360 - 4 360 mm²
Kryt, dveře
-
Typ víkaVolný
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)18
Materiál
-
MateriálBezhalogenový PC-ABS
-
PovrchNeošetřený
-
Kód RAL9016
-
BarvaDopravní bílá
-
PrůhlednéNe
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ne
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluPředem vybavený spojkami
Vybavení
-
Počet přepážek0
-
Počet oddílů1 - 1
-
Počet připojitelných přepážek1
-
Včetně kabelové příchytkyAno
-
Počet kabelových úchytek na metr2
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
S antibakteriální úpravouNe
Rozsah dodávky
-
Dodávka v roliNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu LFH6009009016
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-12
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF332,42 kB
Více dokumentace