Oddělovací přepážka plastová pro LFF výšky 40 mm M2024
EAN
4012740875189
Balení
50 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 27 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaSvětle šedá
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Druh montážePřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
-
Související produktové řadyLF 40x60, LF 40x90, LF 40x110, LFE 40x60, LFF 40x90, LFF 40x110, Mobilní tyč 45, Podlahová tyč 45, Stropní tyč 45
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list M2024
Oddělovací přepážka plastová pro LFF výšky 40 mm
PDF -
licence produktu
Product_Licence_NF004_1074_LFF
licence produktu International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaration of conformity
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2020-06-25
PDF48,04 kB
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Prohlášení o shodě International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Více dokumentace