DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox DAF2452000ELN
EAN
4012740907682
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Přepážka pro instalační kanál 1 dostupné produkty -
Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Hloubka130 mm
-
Šířka66 mm
-
Instalační výška2 - 2 m
-
Nastavení výšky0
-
Vnitřní průřez vodiče1 270 - 1 270 mm²
-
Tvar sloupkuObdélníkový
-
Šířka víka45 mm
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík2
Vybavení
-
NastavitelnýNe
-
Je přenosnýAno
Kabel
-
Umístění kabelového vstupuNahoře
Instalace, montáž
-
Možnost montáže na stropNe
-
Vhodné pro montáž na zemNe
Materiál
-
MateriálHliník
-
PovrchEloxovaný
-
BarvaHliník
Konfigurace
-
Počet stran pro instalaciDvoustranný
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list DAF2452000ELN
DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Declaration of conformity
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Prohlášení o shodě International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Více dokumentace