Plastový elektroinstalační kanál z PVC odolného vůči UV záření, s víkem LFE 40x60 mm bílé barvy RAL 9016. Kanál má předděrované dno s roztečí 125 mm, je vybaven příchytkami kabelů a integrovanými výsuvnými spojovacími páry.
EAN
4012740012898
Balení
24 metrů
Kabelový kanál LFE 40x60 UV stabilní s víkem a příchytkami, barva bílá LFE4006009016
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Akustická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Přepážka pro instalační kanál 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro instalační kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Šířka57 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče1 500 - 1 500 mm²
Kryt, dveře
-
Typ víkaVolný
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)7
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
Kód RAL9016
-
BarvaDopravní bílá
-
PrůhlednéNe
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK10
-
Stupeň krytí IPIP30
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ne
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluPředem vybavený spojkami
Vybavení
-
Počet přepážek0
-
Počet oddílů1 - 2
-
Počet připojitelných přepážek1
-
Včetně kabelové příchytkyAno
-
Počet kabelových úchytek na metr2
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
S antibakteriální úpravouNe
Rozsah dodávky
-
Dodávka v roliNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu LFE4006009016
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-08-16
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Více dokumentace