The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
    • LVZ00AK185N
    EAN
    4049857138494
    Balení
    1 ks
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství

    Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, krátké LVZ00AK185N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, krátké

    LVZ00AK185N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00
    Rozměry
    • Výška
      57 mm
    • Šířka
      49,50 mm
    • Délka
      99,50 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      185 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LVZ00AK185N
    PDF
    RoHS report LVZ00AK185N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LVZ00AK185N | Hager

      Obrázek produktu LVZ00AK185N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LVZ00AK185N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LVZ00AK185N

      Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, krátké

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVZALL - Kryt připojovací sady 2 x 300 mm² pro NH1-3
      LVZALL
      Kryt připojovací sady 2 x 300 mm² pro NH1-3
    • 2
      LVSG00TRPX - Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, zvýšený, 95mm²
      LVSG00TRPX
      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, zvýšený, 95mm²
    • 3
      LVSG1CPX - Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, M12
      LVSG1CPX
      Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, M12
    • 4
      LVZW150 - Proudový transformátor 150/5 pro NH1-3, 2,5 VA, tř.1
      LVZW150
      Proudový transformátor 150/5 pro NH1-3, 2, 5 VA, tř.1
    • 5
      LVZAK1 - Kryt svorek pro odpínače NH1-3 s roztečí 185mm, krátký
      LVZAK1
      Kryt svorek pro odpínače NH1-3 s roztečí 185mm, krátký

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.