catalog.pageproduct.product.info.ean
3250614120114
catalog.pageproduct.product.info.packqty
12 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, samostatný N pól do 32A LSN509
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Modulární fázová přípojnice 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Rozměry
-
Výška76,50 mm
-
Šířka17,50 mm
-
Hloubka76,90 mm
Architektura
-
Počet pólů1
-
Typ pólu1P+N
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN32 A
-
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Kapacita
-
Počet modulů1
Pouze pro interní použití
-
Počet polovičních modulů 17,5 mm2
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 70 °C
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment2,20 - 2,20 Nm
-
MontážLišta DIN
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN0,50 W
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí1 000 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp6 000 V
-
Typ napájecího napětíAC/DC
-
Kategorie přepětí podle IEC 60947-13
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP2X
Připojení
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče1 - 16 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče1 - 16 mm²
Pojistka
-
Velikost pojistky10 x 38
Kryt, dveře
-
Blokovatelnécatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu LSN509
Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, samostatný N pól do 32A
PDF -
ProductECDeclaration
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF258,64 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button