LSN503 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

          Menu
          • Produkty
          • Řešení
            Bezšroubový systém quickconnect
            Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
            Vice
            • Řešení
            • Řešení dle zaměření
              • Distribuce energie
              • Systémy pro ukládání vedení
              • Spínací a regulační systémy
              • Domovní elektroinstalační přístroje
              • Automatizace budov
              • Zobrazit vše
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
            • Řešení dle budov
              • Rodinné domy
              • Bytové domy
              • Kanceláře
              • Hotely
              • Komerční prostory
              • Zobrazit vše
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
            • Řešení dle činnosti
              • Elektrikář
              • Architekt
              • Výrobce rozvaděčů
              • Systémový integrátor
              • Koncový zákazník
              • Zobrazit vše
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
            • Bezšroubový svět quickconnect
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
            • Reference
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
            • Spolehlivost a bezpečnost
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
            • Zobrazit vše
          • Online nástroje
            Konfigurátor vypínačů berker
            Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
            Vice
            • Online nástroje
            • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
            • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
            • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
            • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
            • Zobrazit vše
          • Inspirace a vzdělávání
            Kalendář akcí
            Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
            Vice
            • Inspirace a vzdělávání
            • Ke stažení
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
            • Download centrum
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
            • Kalendář akcí
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
            • Zobrazit vše
          • Technická podpora
            Nejčastější dotazy
            Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
            Vice
            • Technická podpora
            • FAQ - obecné
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
            • Videa
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
            • Zobrazit vše
          • O nás
            Newsletter
            Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
            Vice
            • O nás
            • Náš tým
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
            • Kontaktní formulář
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
            • Udržitelnost
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
            • Registrace k newsletteru
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
            • Prodejní místa
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
            • Zobrazit vše
          • Podívejte se na všechny kategorie
          Účet
          • Katalog
          • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
          • Pojist­kové systémy
          • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
          • LSN503
          LSN503 - Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3-pól. do 32A
          LSN503 - Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3-pól. do 32A

          Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3-pól. do 32A

          LSN503

          LSN503 - Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3-pól. do 32A
          LSN503 - Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3-pól. do 32A
          • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

          Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3-pól. do 32A LSN503

          EAN
          3250614120091
          Balení
          4 ks

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu

          Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

          Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

          Vytvořit účet Přihlásit se
          • Příslušenství
          • Technické vlastnosti
          • Environmentální hodnota
          • Více produktů
          Stáhnout technický list

          Dokončete svůj systém

          Volitelné příslušenství

          • Modulární fázová přípojnice 1 dostupné produkty

          Dokončete svůj systém

          • Modulární fázová přípojnice
          • KB163P

            Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/13mod, hnědá

            0,00 €  / *
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

          Technické vlastnosti

          Rozměry
          • Výška
            76,50 mm
          • Šířka
            52,50 mm
          • Hloubka
            76,90 mm
          Archi­tek­tura
          • Počet pólů
            3
          Elek­trický proud
          • Jmenovitý proud
            32 A
          • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
            2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
          Kapa­cita
          • Počet modulů
            3
          Pouze pro interní použití
          • Počet polovičních modulů 17,5 mm
            6
          Podmínky použití
          • Provozní teplota
            -40 - 70 °C
          Instalace, montáž
          • Jmenovitý utahovací moment
            2,20 - 2,20 Nm
          • Montáž
            Lišta DIN
          Výkon
          • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
            3,50 W
          Napětí
          • Jmenovité izolační napětí
            1 000 V
          • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
            6 000 V
          • Typ napá­je­cího napětí
            AC/DC
          • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
            3
          Bezpečnost
          • Stupeň krytí IP
            IP2X
          Připo­jení
          • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
            1 - 16 mm²
          • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
            1 - 16 mm²
          Pojistka
          • Velikost pojistky
            10 x 38
          Kryt, dveře
          • Blokova­telné
            Ano

          Environmentální hodnota

          Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

          V souladu se směrnicí RoHS Ano
          V souladu s nařízením REACH Ano
          Neobsahuje halogeny Ano

          Certifikace a dokumenty

          REACH declaration LSN503 (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration LSN503 (english)
          PDF
          103,59 kB

          Objevte více z této produktové řady

            5
          • 1
            LF300G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 0,5A gG, 500V AC
            LF300G
            Pojistka válcová, velikost 10x38, 0, 5A gG, 500V AC
          • 2
            LF300M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 0,5A aM, 500V AC
            LF300M
            Pojistka válcová, velikost 10x38, 0, 5A aM, 500V AC
          • 3
            LF301G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A gG, 500V AC
            LF301G
            Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A gG, 500V AC
          • 4
            LF301M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A aM, 500V AC
            LF301M
            Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A aM, 500V AC
          • 5
            LF302G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gG, 500V AC
            LF302G
            Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gG, 500V AC

          Produkty a řešení

          • Produktový katalog
          • Distribuce energie
          • Systémy pro ukládání vedení
          • Spínací a regulační systémy
          • Domovní elektroinstalační přístroje
          • Automatizace budov
          • Reference

           

           

          Kontakt a podpora

          • Kontakty
          • FAQ
          • Návodová videa
          • Online nástroje
          • Download centrum

          Kdo jsme

          Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

          Sledujte nás!

          • Ochrana osobních údajů
          • Cookies
          • Hager Group
          • Nahlásit chybu zabezpečení

           

          Hager Electro s.r.o.