The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • LSN501
    EAN
    3250614120077
    Balení
    12 ks

    Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A LSN501

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A

    LSN501

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Válcová pojistka 11 dostupné produkty
    • Modulární fázová přípojnice 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Válcová pojistka
    • Modulární fázová přípojnice
    • LF332G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A gG, 400V AC

      0,00 €  / *
    • LF325G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 25A gG, 400V AC

      0,00 €  / *
    • LF320G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 20A gG, 400V AC

      0,00 €  / *
    • LF316G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A gG, 500V AC

      0,00 €  / *
    • LF312G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC

      0,00 €  / *
    • LF310G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A gG, 500V AC

      0,00 €  / *
    • LF308G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A gG, 500V AC

      0,00 €  / *
    • LF306G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gG, 500V AC

      0,00 €  / *
    • LF304G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gG, 500V AC

      0,00 €  / *
    • LF302G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gG, 500V AC

      0,00 €  / *
    • LF301G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A gG, 500V AC

      0,00 €  / *
    • KB163P

      Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/13mod, hnědá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      76,50 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      76,90 mm
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1
    • Typ pólu
      1P
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      32 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Pouze pro interní použití
    • Počet polovičních modulů 17,5 mm
      2
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 70 °C
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,20 - 2,20 Nm
    • Montáž
      Lišta DIN
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      3,40 W
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      1 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      6 000 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC/DC
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP2X
    Připo­jení
    • Průřez vstupní a výstupní šrou­bové svorky, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez horní a dolní šrou­bové svorky, pro tuhé vodiče
      1 - 16 mm²
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      10 x 38
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LSN501
    PDF
    RoHS report LSN501
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LSN501 | Hager

      Obrázek produktu LSN501

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet LSN501 | Hager

      Hager Product data sheet LSN501

      Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      258,64 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.