The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Rozvadě­čové kanály
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
    • LK5003747030
    EAN
    4012740108706
    Balení
    50 ks
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály

    Koncovka pro propoj. kanál LKG 50x35 LK5003747030

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Koncovka pro propoj. kanál LKG 50x35

    LK5003747030

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • LKG5003707030B

      Propojovací kanál LKG 50x35 s víkem, šedá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      37 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Bezhalogenový PC-ABS
    • Barva
      Šedý kámen
    • Kód RAL
      7030
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      LKG 50x37

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LK5003747030
    PDF
    Hager RoHS report LK5003747030
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LK5003747030 | Hager

      Obrázek produktu LK5003747030

    • Produktový list

      Obrázek Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager

      Product sheet for slotted trunking system LKG in English

      Produktový list en-GB 2018-10-11

      PDF
      364,09 kB
      Obrázek Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager

      Product sheet for slotted trunking system LKG in German

      Produktový list de-DE 2018-10-11

      PDF
      370,56 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BA7CLIP - Příchytka vodičů pro propojovací kanál BA7
      BA7CLIP
      Příchytka vodičů pro propojovací kanál BA7
    • 2
      B600603 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál BA6 64x67
      B600603
      Příchytka vodičů pro propoj. kanál BA6 64x67
    • 3
      B600803 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál BA6 64x88
      B600803
      Příchytka vodičů pro propoj. kanál BA6 64x88
    • 4
      LK500753 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x75
      LK500753
      Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x75
    • 5
      LK750503 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x50
      LK750503
      Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x50

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.