The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
  • LK750503
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x50 LK750503

EAN
4012740104630
Balení
50 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x50

LK750503

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • DNG7505007030B

    Propojovací kanál DNG 75x50 s víkem, šedá

    0,00 €  / *
  • LKG7505007030B

    Propojovací kanál LKG 75x50 s víkem, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    75 mm
  • Šířka
    50 mm
Instalace, montáž
  • Lze nastavit podle šířky žlabu
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Barva
    Černá
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    DNG 75x50, LKG 75x50

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LK750503
PDF
Hager RoHS report LK750503
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LK750503 | Hager

    Obrázek produktu LK750503

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LK750503 | Hager

    Hager Product data sheet LK750503

    Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x50

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek Product sheet for slotted trunking system DNG in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system DNG in English

    Produktový list en-GB 2018-10-11

    PDF
    323,61 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system DNG in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system DNG in German

    Produktový list de-DE 2018-10-11

    PDF
    320,40 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system LKG in English

    Produktový list en-GB 2018-10-11

    PDF
    364,09 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system LKG in German

    Produktový list de-DE 2018-10-11

    PDF
    370,56 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LKG3710007030B - Propojovací kanál LKG 35x100 s víkem, šedá
    LKG3710007030B
    Propojovací kanál LKG 35x100 s víkem, šedá
  • 2
    LKG3702507030B - Propojovací kanál LKG 35x25 s víkem, šedá
    LKG3702507030B
    Propojovací kanál LKG 35x25 s víkem, šedá
  • 3
    LKG3703707030B - Propojovací kanál LKG 35x35 s víkem, šedá
    LKG3703707030B
    Propojovací kanál LKG 35x35 s víkem, šedá
  • 4
    LKG3707507030B - Propojovací kanál LKG 35x75 s víkem, šedá
    LKG3707507030B
    Propojovací kanál LKG 35x75 s víkem, šedá
  • 5
    DNG10010007030B - Propojovací kanál DNG 100x100 s víkem, šedá
    DNG10010007030B
    Propojovací kanál DNG 100x100 s víkem, šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.