B600603 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
  • B600603

Příchytka vodičů pro propoj. kanál BA6 64x67

B600603

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Příchytka vodičů pro propoj. kanál BA6 64x67 B600603

EAN
4012740106887
Balení
50 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    60 mm
  • Šířka
    60 mm
Instalace, montáž
  • Lze nastavit podle šířky žlabu
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Barva
    černá
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BA6 60x60

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration B600603 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B600603 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek B600603 | Hager

    Obrázek produktu B600603

  • Produktový list

    Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

    Produktový list en-GB 2018-10-11

    PDF
    408,93 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

    Produktový list de-DE 2018-10-11

    PDF
    409,71 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,98 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BA61501507030B - Propojovací kanál BA6 18x18 s víkem, šedá
    BA61501507030B
    Propojovací kanál BA6 18x18 s víkem, šedá
  • 2
    BA62002507030B - Propojovací kanál BA6 21x32 s víkem, šedá
    BA62002507030B
    Propojovací kanál BA6 21x32 s víkem, šedá
  • 3
    BA63001507030B - Propojovací kanál BA6 33x20 s víkem, šedá
    BA63001507030B
    Propojovací kanál BA6 33x20 s víkem, šedá
  • 4
    BA63002507030B - Propojovací kanál BA6 33x31 s víkem, šedá
    BA63002507030B
    Propojovací kanál BA6 33x31 s víkem, šedá
  • 5
    BA63004007030B - Propojovací kanál BA6 33x47 s víkem, šedá
    BA63004007030B
    Propojovací kanál BA6 33x47 s víkem, šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.