Kabel. kanál LFS 60x200 s víkem a příchytkami, pozink. LFS602000VERZ
EAN
4012740230551
Balení
4 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příchytka/držák kabelu pro instalační kanál 1 dostupné produkty -
Vnější roh pro instalační kanál 2 dostupné produkty -
Koncový díl pro instalační kanál 2 dostupné produkty -
Pospojovací sada 1 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro instalační kanál 2 dostupné produkty -
Spojka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška60 mm
-
Šířka200 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče9 770 - 9 770 mm²
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)41
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPozinkované
-
BarvaZinek
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ne
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Počet přepážek0
-
Počet oddílů1 - 4
-
Počet připojitelných přepážek3
-
Včetně kabelové příchytkyAno
-
S ochrannou fóliíNe
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet LFS602000VERZ
Kabel. kanál LFS 60x200 s víkem a příchytkami, pozink.
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Více dokumentace