The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • LFS6020009010
    EAN
    4012740284141
    Balení
    4 metrů

    Kabel. kanál LFS 60x200 s víkem a příchytkami, bílá LFS6020009010

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Kabel. kanál LFS 60x200 s víkem a příchytkami, bílá

    LFS6020009010

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příchytka/držák kabelu pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Akus­tická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Pospo­jovací sada 1 dostupné produkty
    • Spojka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Přepážka pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příchytka/držák kabelu pro instalační kanál
    • Akus­tická přepážka pro nástěnný kanál
    • Pospo­jovací sada
    • Spojka pro instalační kanál
    • Přepážka pro nástěnný kanál
    • M6293

      Kabelová příchytka pro kan. LFS plastová š.200 mm

      0,00 €  / *
    • L5804

      Zvuková bariéra

      0,00 €  / *
    • L4180VERZ

      Pospojovací kolík pro parapet. kan. (ocel. plech) BRS/LSF

      0,00 €  / *
    • R2604VERZ

      Spojovací pár pro kan. LFS v. 60 mm

      0,00 €  / *
    • TWS70VERZ

      Dělicí přepážka pro kanály BRS/BRSN/LFS - ocel. plech, pozink.

      0,00 €  / *
    • G1612

      Oddělovací přepážka pro kanál BRSN, z PVC

      0,00 €  / *
    • G1615

      Odděl. přepážka, BRS/LFS, ABS bezhalogen

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      60 mm
    • Šířka
      200 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      9 770 - 9 770 mm²
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      41
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Lakované
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Normy
    • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
      Ne
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Spojky samo­statně
    Vyba­vení
    • Počet přepážek
      0
    • Počet oddílů
      1 - 4
    • Počet připo­ji­telných přepážek
      3
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ano
    • S ochrannou fólií
      Ne

    Ke stažení

    • Obrázek LFS6020009010 | Hager

      Obrázek produktu LFS6020009010

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet LFS6020009010 | Hager

      Hager Product data sheet LFS6020009010

      Kabel. kanál LFS 60x200 s víkem a příchytkami, bílá

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager

      Declaration of conformity en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.