The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
    • LF306M
    EAN
    3250614062049
    Balení
    10 ks
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A aM, 500V AC LF306M

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A aM, 500V AC

    LF306M

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Charak­te­ris­tika pojistek
      aM
    • Velikost pojistky
      10.3 x 38
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      6 A
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      0,32 W
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      120 kA
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité napětí
      500 - 500 V

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2026-02-02
    PDF
    762,67 kB
    Hager REACH declaration LF306M
    PDF
    Hager RoHS report LF306M
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LF306M | Hager

      Obrázek produktu LF306M

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet LF306M | Hager

      Hager Product data sheet LF306M

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A aM, 500V AC

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LF316M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A aM, 500V AC
      LF316M
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A aM, 500V AC
    • 2
      LF580M - Pojistka válcová, velikost 22x58, 80A aM, 500V AC
      LF580M
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 80A aM, 500V AC
    • 3
      LF302M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A aM, 500V AC
      LF302M
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A aM, 500V AC
    • 4
      LF308M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A aM, 500V AC
      LF308M
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A aM, 500V AC
    • 5
      LF408G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 8A gG, 690V AC
      LF408G
      Pojistka válcová, velikost 14x51, 8A gG, 690V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.