LF300M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
  • LF300M

Pojistka válcová, velikost 10x38, 0,5A aM, 500V AC

LF300M

  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Pojistka válcová, velikost 10x38, 0,5A aM, 500V AC LF300M

EAN
3250614062001
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Charak­te­ris­tika pojistek
    aM
  • Velikost pojistky
    10.3 x 38
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    0,50 A
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    0,49 W
Hlavní elek­trické atri­buty
  • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
    120 kA
Napětí
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Jmenovité napětí
    500 - 500 V
Archi­tek­tura
  • Vypínací charak­te­ris­tika
    C

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration LF300M (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LF300M (english)
PDF
103,59 kB

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LF300G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 0,5A gG, 500V AC
    LF300G
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 0, 5A gG, 500V AC
  • 2
    LF301G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A gG, 500V AC
    LF301G
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A gG, 500V AC
  • 3
    LF301M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A aM, 500V AC
    LF301M
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A aM, 500V AC
  • 4
    LF302G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gG, 500V AC
    LF302G
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gG, 500V AC
  • 5
    LF302M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A aM, 500V AC
    LF302M
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A aM, 500V AC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.