The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
  • LE27RP16
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Vymezovací vložka E27 DII 16A, šedá LE27RP16

EAN
3250614131943
Balení
50 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vymezovací vložka E27 DII 16A, šedá

LE27RP16

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • LE27K-KS

    Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se svorkou 10 mm², bez krytu

    0,00 €  / *
  • LE27K-SS

    Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, bez krytu

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    DII
Připo­jení
  • Typ patice svítidla
    E27
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Rozměry
  • Výška
    8 mm
  • Šířka
    22,50 mm
  • Délka
    22,50 mm
Mate­riál
  • Barva
    Šedá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LE27RP16
PDF
Hager RoHS report LE27RP16
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LE27RP16 | Hager

    Obrázek produktu LE27RP16

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LE27RP16 | Hager

    Hager Product data sheet LE27RP16

    Vymezovací vložka E27 DII 16A, šedá

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE33SK - Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
    LE33SK
    Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
  • 2
    LE1825 - Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
    LE1825
    Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
  • 3
    LE1850 - Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
    LE1850
    Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
  • 4
    LE1820 - Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG
    LE1820
    Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG
  • 5
    LE1835 - Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor
    LE1835
    Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.