L73M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
            • Pojist­kové systémy
            • Odpo­jovače D0 a příslu­šen­ství
            • L73M
            L73M - Pojistkový odpínač D02 (E18), 3pól.
            L73M - Pojistkový odpínač D02 (E18), 3pól.

            Pojistkový odpínač D02 (E18), 3pól.

            L73M

            L73M - Pojistkový odpínač D02 (E18), 3pól.
            L73M - Pojistkový odpínač D02 (E18), 3pól.
            • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

            Pojistkový odpínač D02 (E18), 3pól. L73M

            EAN
            3250610740583
            Balení
            4 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Šrou­bovací uzávěr systému D0 1 dostupné produkty
            • Ochranný kryt systému D0 1 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Šrou­bovací uzávěr systému D0
            • Ochranný kryt systému D0
            • LE14M

              Sada redukčních pružin pro D01 v L7xM, sada 12 ks

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • LE7XSH

              Pojistkový držák pro L7xM (náhradní díl)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Pojistka
            • Velikost pojistky
              D02
            Archi­tek­tura
            • Počet pólů
              3
            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              63 A
            • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
              2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
            • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc
              50 kA
            Instalace, montáž
            • Montáž
              Lišta DIN
            • Jmenovitý utahovací moment
              3,30 - 3,30 Nm
            Rozměry
            • Šířka/tloušťka přípojnice
              35 - 35 mm
            • Výška
              85 mm
            • Šířka
              81 mm
            • Hloubka
              70 mm
            Připo­jení
            • Průřez flexi­bilního vodiče
              1.5 - 35 mm²
            • Průřez plného vodiče
              1.5 - 35 mm²
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -25 - 60 °C
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 50 Hz
            Výkon
            • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
              5,40 W
            • Ztrá­tový výkon pojist­kové vložky instalované v přístroji
              5,50 W
            Texty
            • Ochrana
              Ochrana proti nebez­pečnému dotyku prstem a hřbetem ruky
            Napětí
            • Jmenovité izolační napětí
              800 V
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP40
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Umělá hmota

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration L73M (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration L73M (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek L73M | Hager

              Obrázek produktu L73M

            • Návod k použití

              Obrázek Assembly Instructions | Hager

              Assembly Instructions

              Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-29

              PDF
              259,40 kB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

              EU Declaration of Conformity

              Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-11-29

              PDF
              718,90 kB
              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

              PDF
              227,25 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              L71M - Pojistkový odpínač D02 (E18), 1pól.
              L71M
              Pojistkový odpínač D02 (E18), 1pól.
            • 2
              L72M - Pojistkový odpínač D02 (E18), 2pól.
              L72M
              Pojistkový odpínač D02 (E18), 2pól.
            • 3
              L74M - Pojistkový odpínač D02 (E18), 4pól.
              L74M
              Pojistkový odpínač D02 (E18), 4pól.
            • 4
              L75M - Pojistkový odpínač D02 (E18), 1P+N
              L75M
              Pojistkový odpínač D02 (E18), 1P+N
            • 5
              L76M - Pojistkový odpínač D02 (E18), 3P+N
              L76M
              Pojistkový odpínač D02 (E18), 3P+N

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.