
Pojistkový odpínač D02 (E18), 3P+N L76M
EAN
3250610740859
Balení
3 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Pojistka
-
Velikost pojistkyD02
Architektura
-
Počet pólů4
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
-
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
-
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc50 kA
Instalace, montáž
-
Montáž naLišta DIN
-
Jmenovitý utahovací moment3,30 - 3,30 Nm
Rozměry
-
Šířka/tloušťka přípojnice35 - 35 mm
-
Výška85 mm
-
Šířka108 mm
-
Hloubka70 mm
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 35 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 35 mm²
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 60 °C
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu6,60 W
-
Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji5,50 W
Texty
-
OchranaOchrana proti nebezpečnému dotyku prstem a hřbetem ruky
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí800 V
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP40
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace