The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
    • L6936
    EAN
    4012740826013
    Balení
    10 ks
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů

    Příchytka pro panel obložení L6936

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Příchytka pro panel obložení

    L6936

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel

    Ke stažení

    • Obrázek L6936 | Hager

      Obrázek produktu L6936

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu L6936 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu L6936

      Příchytka pro panel obložení

      PDF
    • Certifikát produktu

      Obrázek Certifikát produktu International 2022-08-04 | Hager

      Certifikát produktu International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      L4181GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
      L4181GNGE
      Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
    • 2
      L4187CHRO - Pospojovací svorka BRS, ocel. plech
      L4187CHRO
      Pospojovací svorka BRS, ocel. plech
    • 3
      L5802 - Pospojovací sada pro BRAN kanály (25párů)
      L5802
      Pospojovací sada pro BRAN kanály (25párů)
    • 4
      L4182GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
      L4182GNGE
      Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
    • 5
      BRP65XXX9 - Spojovací pár pro kanály BRN, bílá
      BRP65XXX9
      Spojovací pár pro kanály BRN, bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.