The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační sloupky a pilířky
    • Stropní připo­jovací sloupky
    • L5800
    EAN
    4012740230179
    Balení
    50 ks
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
    • Stropní připo­jovací sloupky
    • Kance­lářské stropní kanály
    • Vidět víc

    Úhelník pro ochranné pospojení L5800

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Úhelník pro ochranné pospojení

    L5800

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • DAS24530009016

      0,00 €  / *
    • DAS24533009016

      0,00 €  / *
    • DAP2456509016

      0,00 €  / *
    • DAP45650ELN

      Elektroinstalační sloupek jednostranný DA200-45, 700mm, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • DAP245650ELN

      Elektroinstalační sloupek oboustranný DA200-45, 700mm, přírodní elox

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      Podlahová tyč 45, Stropní tyč 45

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration L5800
    PDF
    RoHS report L5800
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek L5800 | Hager

      Obrázek produktu L5800

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet L5800 | Hager

      Hager Product data sheet L5800

      Úhelník pro ochranné pospojení

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      DABA50080109006 - Držák oceloplechový pro DABA50080, bílý hliník
      DABA50080109006
      Držák oceloplechový pro DABA50080, bílý hliník
    • 2
      DABA501601ELN - Elektroinstalační kanál DABS, 50 x 160 mm, přírodní elox
      DABA501601ELN
      Elektroinstalační kanál DABS, 50 x 160 mm, přírodní elox
    • 3
      DABA50160109016 -
      DABA50160109016
    • 4
      DABA5008019006 - Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník
      DABA5008019006
      Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník
    • 5
      DABZADUN9006 - Universální adaptér pro DAB, bílý hliník
      DABZADUN9006
      Universální adaptér pro DAB, bílý hliník

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.