Box pro přístroje 45 x 45 mm L4760
EAN
4012740889049
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 15 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekDIN 2 []
Konfigurace
-
Typ krabiceUzavřené
Konektivita
-
Druh montážeModulární, Připevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Rozměry
-
Počet jednotek4
Instalace, montáž
-
Umístění boxuPřední strana
Funkce
-
Možnost odlehčení tahuNe
Materiál
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list L4760
Box pro přístroje 45 x 45 mm
PDF -
Declaration of conformity
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Declaration of conformity International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Více dokumentace