GBD5005009016
EAN
4012740014960
Balení
16 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Propojovací krabice pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška54 mm
-
Šířka54 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče2 500 - 2 500 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 145 mm
-
Šířka horního dílu 20
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)4
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)15
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek47 x 45 mm
Instalace, montáž
-
Perforace základnyNe
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP40
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluBez spojky
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list GBD5005009016
Produktový list cs-CZ 2025-11-07
PDF -
Přílohy k výrobku
Přílohy k výrobku en-GB 2025-07-21
PDF193,51 kB -
licence produktu
Product_Licence_NF004_1077_GBD
licence produktu International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2017-01-13
PDF24,92 kB
EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Více dokumentace