Kanál GBD jednokomorový včetně víka, plast. 50x50 mm, bílá GBD5005009010
EAN
4012740203562
Balení
16 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Propojovací krabice pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška54 mm
-
Šířka54 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče2 500 - 2 500 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 145 mm
-
Šířka horního dílu 20
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)4
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)15
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek47 x 45 mm
Instalace, montáž
-
Perforace základnyNe
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP40
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluBez spojky
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list GBD5005009010
Kanál GBD jednokomorový včetně víka, plast. 50x50 mm, bílá
PDF -
Přílohy k výrobku
Přílohy k výrobku en-GB 2025-07-21
PDF193,51 kB -
Product licence
Product_Licence_NF004_1077_GBD
licence produktu International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Declaration of conformity
EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Více dokumentace