The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
    • L44669010
    EAN
    4012740203739
    Balení
    1 Sada
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů

    Spojovací pár kanálu GBD 50x85, bílá L44669010

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Spojovací pár kanálu GBD 50x85, bílá

    L44669010

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      60 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­styren (PS)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Bílá
    Vyba­vení
    • S vyrovnáváním poten­ciálu
      Ne

    Ke stažení

    • Obrázek L44669010 | Hager

      Obrázek produktu L44669010

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet L44669010 | Hager

      Hager Product data sheet L44669010

      Spojovací pár kanálu GBD 50x85, bílá

      PDF
    • Product licence

      Obrázek Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      47,92 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      L64507035 - Lamela parapet. obložení, sv. šedá
      L64507035
      Lamela parapet. obložení, sv. šedá
    • 2
      L44639010 - Spojovací pár kanálu GBD 50x131, bílá
      L44639010
      Spojovací pár kanálu GBD 50x131, bílá
    • 3
      BRN02529011 - Víka boků BRN 65130 černá
      BRN02529011
      Víka boků BRN 65130 černá
    • 4
      BRN02529016 - Víka boků BRN 65130 dopr. bílá
      BRN02529016
      Víka boků BRN 65130 dopr. bílá
    • 5
      G1615 - Odděl. přepážka, BRS/LFS, ABS bezhalogen
      G1615
      Odděl. přepážka, BRS/LFS, ABS bezhalogen

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.