The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
    • BRN02529016
    EAN
    4012740008013
    Balení
    60 metrů
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů

    Víka boků BRN 65130 dopr. bílá BRN02529016

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Víka boků BRN 65130 dopr. bílá

    BRN02529016

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • BRN6513019016

      Parapetní kanál BRN plast, 65130, dopr. bílá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka víka
      25 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ano
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 60 °C
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      BRN 65x130

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-12-15
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration BRN02529016
    PDF
    Hager RoHS report BRN02529016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BRN02529016 | Hager

      Obrázek produktu BRN02529016

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet BRN02529016 | Hager

      Hager Product data sheet BRN02529016

      Víka boků BRN 65130 dopr. bílá

      PDF
    • Soubory DXF

      Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

      Soubory DXF International 2023-02-02

      DXF
      363,54 kB
    • Soubory STEP

      Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

      Soubory STEP International 2023-02-02

      STP
      24,58 kB
    • Product Drawing

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      66,56 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      L5562 - Vylamovací kleště
      L5562
      Vylamovací kleště
    • 2
      BRS651709 - Spojovací pár, BRS65170, oceloplechový, pozink.
      BRS651709
      Spojovací pár, BRS65170, oceloplechový, pozink.
    • 3
      G1612 - Oddělovací přepážka pro kanál BRSN, z PVC
      G1612
      Oddělovací přepážka pro kanál BRSN, z PVC
    • 4
      GBD50P - Oddělovací přepážka pro kan. GBD (PVC )
      GBD50P
      Oddělovací přepážka pro kan. GBD (PVC )
    • 5
      M1839 - Oddělovací přepážka pro parapet. kan. BRH, bezhal. PVC
      M1839
      Oddělovací přepážka pro parapet. kan. BRH, bezhal. PVC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.