The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Příslu­šen­ství
  • KZN021
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Distri­buce energie

Ukončení hřeben.přípojnic 1pól. KZN021

EAN
3250613961701
Balení
50 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Ukončení hřeben.přípojnic 1pól.

KZN021

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • KDN163B

    Hřebenová přípojnice 1P, 10mm2/1m k propojení 57ks 1pól. přístrojů

    0,00 €  / *
  • KDN180A

    Hřebenová přípojnice 1P, 16mm2/12mod. k propojení 12ks 1pól. jističů

    0,00 €  / *
  • KDN180B

    Hřebenová přípojnice 1P, 16mm2 k propojení 57ks 1pól. jističů

    0,00 €  / *
  • KDN163A

    Hřebenová přípojnice 1P, 10mm2/12mod. k propojení 12ks 1pól. jističů

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Podmínky použití
  • Izolované
    Ano
Funkce
  • Typ příslu­šen­ství pro přípojnice
    Koncový díl pro ochranu kontaktů

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration KZN021
PDF
RoHS report KZN021
PDF

Ke stažení

  • Obrázek KZN021 | Hager

    Obrázek produktu KZN021

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet KZN021 | Hager

    Hager Product data sheet KZN021

    Ukončení hřeben.přípojnic 1pól.

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-10-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-10-20

    PDF
    839,22 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-10-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-10-20

    PDF
    860,43 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    MZN120 - Kryt svorek jističe
    MZN120
    Kryt svorek jističe
  • 2
    KC125 - Propojovací můstek 1-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
    KC125
    Propojovací můstek 1-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
  • 3
    KCF863R - Meziřadová přípojnice, 2P-4P (L1,L2,L3,N na L1N,L2N,L3N) ze spodu pro 2Ř, pravá
    KCF863R
    Meziřadová přípojnice, 2P-4P (L1, L2, L3, N na L1N, L2N, L3N) ze spodu pro 2Ř, pravá
  • 4
    MZ201 - Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
    MZ201
    Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
  • 5
    KDN380B - Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů
    KDN380B
    Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.