Hřebenová přípojnice 1P, 10mm2/1m k propojení 57ks 1pól. přístrojů KDN163B
EAN
3250613740948
Balení
50 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 38 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
Architektura
-
Počet pólů1
Rozměry
-
Délka1 000 mm
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp4 500 V
-
Provozní napětí AC415 - 415 V
Připojení
-
Průřez plného vodiče10 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkyFázová přípojnice s vidlicí
Kapacita
-
Počet modulů57
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace