The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Příslu­šen­ství
  • KF83B
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Distri­buce energie

Připojovací díl pro průřez 2 x 25 mm² (boční) KF83B

EAN
3250613760106
Balení
4 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Připojovací díl pro průřez 2 x 25 mm² (boční)

KF83B

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    100 A
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
Připo­jení
  • Průřez plného vodiče
    2x 25 mm²

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration KF83B
PDF
Hager RoHS report KF83B
PDF

Ke stažení

  • Obrázek KF83B | Hager

    Obrázek produktu KF83B

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet KF83B | Hager

    Hager Product data sheet KF83B

    Připojovací díl pro průřez 2 x 25 mm² (boční)

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-09-20

    PDF
    342,73 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-09-20

    PDF
    335,48 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    KZN024 -
    KZN024
  • 2
    KDN480A - Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
    KDN480A
    Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
  • 3
    KC325 - Propojovací můstek 3-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
    KC325
    Propojovací můstek 3-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
  • 4
    MZ202 - Signální  kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
    MZ202
    Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
  • 5
    KCF663S -
    KCF663S

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.