Hřebenová přípojnice 3+N-pólová, 16mm² k propojení 28 ks 1+N-pólových přístrojů (L1+N, L2+N, L3+N). Jedná se o fázovou přípojnici v provedení s vidličkami pro jmenovitý proud 80 A, délky 1 m.
EAN
3250613741105
Balení
12 ks
Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm²/1m pro 28ks přístrojů 1+N, (L1+N,L2+N,L3+N) KDN451E
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 86 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud80 A
Architektura
-
Počet pólů4
Rozměry
-
Délka1 000 mm
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp4 500 V
-
Provozní napětí AC230 - 400 V
Připojení
-
Průřez plného vodiče16 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkyFázová přípojnice s vidlicí
Kapacita
-
Počet modulů54
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace