The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • KDN450E
    Hřebenová přípojnice 3+N-pólová, 16mm² k propojení 4-pólového chrániče s 27 ks 1+N-pólových přístrojů. Jedná se o fázovou přípojnici v provedení s vidličkami pro jmenovitý proud 80 A, délky 1035 mm.
    EAN
    3250613741099
    Balení
    10 ks
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy

    Hřebenová přípojnice 3P+N 80A, 16mm²/1m, 58mod. (L1+L2+L3+N,L1+N,L2+N,L3+N) KDN450E

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Hřebenová přípojnice 3P+N 80A, 16mm²/1m, 58mod. (L1+L2+L3+N,L1+N,L2+N,L3+N)

    KDN450E

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
    • KZ059

      0,00 €  / *
    • KZN024

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      80 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    Rozměry
    • Délka
      1 035 mm
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Provozní napětí AC
      415 - 415 V
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      16 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Fázová přípojnice s vidlicí
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      58

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDN450E
    PDF
    RoHS report KDN450E
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KDN450E | Hager

      Obrázek produktu KDN450E

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KDN450E | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KDN450E

      Hřebenová přípojnice 3P+N 80A, 16mm2/1m, 58mod. (L1+L2+L3+N,L1+N,L2+N,L3+N..)

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVZ00A - Prizmatické svorky pro NH00 / 60 mm, pro vodič 2,5 - 95 mm²
      LVZ00A
      Prizmatické svorky pro NH00 / 60 mm, pro vodič 2, 5 - 95 mm²
    • 2
      LVZSRK - Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²
      LVZSRK
      Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²
    • 3
      LVZ001A - Prizmatické svorky pro NH00 / 185 mm, pro vodič 70 - 150 mm²
      LVZ001A
      Prizmatické svorky pro NH00 / 185 mm, pro vodič 70 - 150 mm²
    • 4
      LVZASR - Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
      LVZASR
      Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
    • 5
      KD302M - Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 2 spouštěče motorů
      KD302M
      Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 2 spouštěče motorů

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.