The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Jističe a spínače zátěže
  • Příslu­šen­ství pro odpínače
  • HZC002
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Otočný pohon pro montáž na dveře (HA352-HA358), 160-630 A HZC002

EAN
3250613362546
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Otočný pohon pro montáž na dveře (HA352-HA358), 160-630 A

HZC002

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HA354

    Otočný vypínač 3P, In=250 A

    0,00 €  / *
  • HA358

    Otočný vypínač 3P, In=630 A

    0,00 €  / *
  • HA357

    Otočný vypínač 3P, In=400 A

    0,00 €  / *
  • HA352

    Otočný vypínač 3P, In=160 A

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55
Kryt, dveře
  • Blokova­telné
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HZC002
PDF
Hager RoHS report HZC002
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HZC002 | Hager

    Obrázek produktu HZC002

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list HZC002 | Hager

    Hager Produktový list HZC002

    Otočný pohon pro montáž na dveře (HA352-HA358), 160-630 A

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek notice poignée pour commande rotative | Hager

    notice poignée pour commande rotative

    Instalační příručka International 2019-12-06

    PDF
    1,01 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-04-13

    PDF
    835,39 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-09-07

    PDF
    635,00 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-04-13

    PDF
    941,41 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HZC111 - Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 150 mm
    HZC111
    Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 150 mm
  • 2
    HZC213 - Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 63-100A
    HZC213
    Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 63-100A
  • 3
    HZC113 - Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm
    HZC113
    Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm
  • 4
    HZC206 - Kryty svorek přepínače 630 A, 4pólové
    HZC206
    Kryty svorek přepínače 630 A, 4pólové
  • 5
    HZC212 - Kryt svorek pro otočný vypínač, 4P, 20-63A
    HZC212
    Kryt svorek pro otočný vypínač, 4P, 20-63A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.