The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Jističe a spínače zátěže
  • Odpínače
  • HA357
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Otočný vypínač 3P, In=400 A HA357

EAN
3250613113575
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Otočný vypínač 3P, In=400 A

HA357

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Kryt svorek 3 dostupné produkty
  • Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty
  • Ovlá­dací hřídel spínače 2 dostupné produkty
  • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče 1 dostupné produkty
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Kryt svorek
  • Blok pomocných kontaktů
  • Ovlá­dací hřídel spínače
  • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
  • HZ035

    Ochranný kryt pro otočné vypínače HA358

    0,00 €  / *
  • HZ034

    Ochranný kryt pro otočné vypínače HA354 a HA357

    0,00 €  / *
  • HZC203

    Kryt svorek pro otočné vypínače 3-pól., 250-400A

    0,00 €  / *
  • HZ023

    Pomocný kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypínače 160 až 630 A

    0,00 €  / *
  • HZC102

    Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm

    0,00 €  / *
  • HZC101

    Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 200 mm

    0,00 €  / *
  • HZC002

    Otočný pohon pro montáž na dveře (HA352-HA358), 160-630 A

    0,00 €  / *
  • HZ075

    Třmenové svorky pro průřez 50-240 mm2

    0,00 €  / *
  • HZ185

    Třmenové svorky dvojité pro průřez 50-240 mm2

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    400 A
  • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
    9 kA
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC21
    400 A
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC21 v kategorii A
    400 A
  • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B
    400 A
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC22 v kategorii A
    400 A
  • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B
    400 A
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC23 v kategorii A
    400 A
  • Prou­dová zatíži­telnost při AC23 v kategorii B
    400 A
  • Jmenovitá zkra­tová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-3
    15,30 kA
  • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
    9 kA
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    3
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Dlouhá otočná rukojeť
  • Typ konstrukce zařízení
    Kompletní přístroj v krytu
  • Typ pólu
    3P
Rozměry
  • Výška
    235 mm
  • Šířka
    230 mm
  • Hloubka
    165 mm
Kryt, dveře
  • Blokova­telné
    Ano
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP00
Připo­jení
  • Průřez plného vodiče
    240 mm²
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    240 mm²
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    1 000 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    8 000 V
  • Provozní napětí AC
    380 - 415 V
Výkon
  • Ztrá­tový výkon na pól
    14,40 W
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    43,20 W
  • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
    263 000 W
  • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC23
    112 000 W
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Integrovaný moto­rový pohon
    Ne
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -20 - 70 °C
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Funkce
  • Rreverzní spínač
    Ne
  • Prove­dení jako zařízení pro nouzové vypnutí
    Ne
  • Prove­dení jako hlavní vypínač
    Ano
  • Prove­dení jako spínač pro údrž­bu/opravy
    Ano
  • Prove­dení jako bezpečnostní spínač
    Ano
  • Verze jako kompaktní odpo­jovač
    Ano
Vyba­vení
  • Moto­rový pohon voli­telný
    Ne
  • Počet pomocných kontaktů jako měnič
    0
  • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
    0
  • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
    0
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    20 - 22 Nm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-07-23
PDF
369,67 kB
Hager REACH declaration HA357
PDF
Hager RoHS report HA357
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HA357 | Hager

    Obrázek produktu HA357

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HA357 | Hager

    Hager Product data sheet HA357

    Otočný vypínač 3P, In=400 A

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17 | Hager

    Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

    PDF
    1,13 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-21 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-21

    PDF
    611,04 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HAE416 - Otočný vypínač 4P In=160 A
    HAE416
    Otočný vypínač 4P In=160 A
  • 2
    HAB306 - Otočný vypínač 3P In=63 A
    HAB306
    Otočný vypínač 3P In=63 A
  • 3
    HA360 - Otočný vypínač 3P, In=800 A
    HA360
    Otočný vypínač 3P, In=800 A
  • 4
    HA352 - Otočný vypínač 3P, In=160 A
    HA352
    Otočný vypínač 3P, In=160 A
  • 5
    HAB406 - Otočný vypínač 4P In=63 A
    HAB406
    Otočný vypínač 4P In=63 A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.