Otočný vypínač 3P In=63 A HAB306
EAN
3250613140267
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kryt svorek 1 dostupné produkty -
Ovládací hřídel spínače 3 dostupné produkty -
Prodloužená rukojeť na dveře rozvaděče 1 dostupné produkty -
Blok pomocných kontaktů 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC2163 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21 v kategorii A63 A
-
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B63 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC22 v kategorii A63 A
-
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B63 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC23 v kategorii A40 A
-
Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii B40 A
-
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-31,50 kA
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 609471,26 kA
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 609471,26 kA
Architektura
-
Typ pólu3P
-
Řídicí/ovládací prvekKrátká otočná rukojeť
-
Počet pólů3
Připojení
-
Průřez plného vodiče16 mm²
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Provozní napětí AC380 - 415 V
Výkon
-
Ztrátový výkon na pól2,40 W
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu7,20 W
-
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC141 000 W
-
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC2328 000 W
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment2 - 2,2 Nm
Vybavení
-
Motorový pohon volitelnýNe
-
Počet pomocných kontaktů jako měnič0
-
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací0
-
Počet pomocných kontaktů jako spojovací0
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 70 °C
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Funkce
-
Rreverzní spínačNe
-
Provedení jako zařízení pro nouzové vypnutíNe
-
Provedení jako hlavní vypínačAno
-
Provedení jako spínač pro údržbu/opravyAno
-
Provedení jako bezpečnostní spínačAno
-
Verze jako kompaktní odpojovačAno
Kapacita
-
Počet modulů2,57
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet HAB306
Otočný vypínač 3P In=63 A
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2022-04-08
PDF1,72 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Více dokumentace