The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Příslu­šen­ství pro přepínače
    • HZ160
    EAN
    3250613361600
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro přepínače

    Pomocný kontakt 2xpřep. 12 A - 250 V; pro přepínače 125 až 630 A HZ160

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pomocný kontakt 2xpřep. 12 A - 250 V; pro přepínače 125 až 630 A

    HZ160

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • HI462

      Otočný přepínač 4P In=1250 A

      0,00 €  / *
    • HI460

      Otočný přepínač 4P In=800 A

      0,00 €  / *
    • HI458

      Otočný přepínač 4P In=630 A

      0,00 €  / *
    • HI456

      Otočný přepínač 4P In=400 A

      0,00 €  / *
    • HI454

      Otočný přepínač 4P In=250 A

      0,00 €  / *
    • HI452

      Otočný přepínač 4P In=160 A

      0,00 €  / *
    • HI451

      Otočný přepínač 4P In=125 A

      0,00 €  / *
    • HI464

      Otočný přepínač 4P In=1600 A

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Přední strana
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Svorka Fast-on

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HZ160
    PDF
    RoHS report HZ160
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HZ160 | Hager

      Obrázek produktu HZ160

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HZ160 | Hager

      Hager Product data sheet HZ160

      Pomocný kontakt 2xpřep. 12 A - 250 V; pro přepínače 125 až 630 A

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Contact auxiliaire pour HI | Hager

      Contact auxiliaire pour HI

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      294,15 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-21 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HZC204 - Kryty svorek přepínače 250 - 400 A, 4pólové
      HZC204
      Kryty svorek přepínače 250 - 400 A, 4pólové
    • 2
      HZC708 - Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 63 až 80 A, HIM3..
      HZC708
      Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 63 až 80 A, HIM3..
    • 3
      HZC312 - Pomocný kontakt 2S, 20-160A
      HZC312
      Pomocný kontakt 2S, 20-160A
    • 4
      HZC104 - Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZI004(125-630 A), 320 mm
      HZC104
      Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZI004(125-630 A), 320 mm
    • 5
      HZ156R - Propojovací lišta pro přepínače 63 až 125 A
      HZ156R
      Propojovací lišta pro přepínače 63 až 125 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.