The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Otočné přepínače
    • HI452
    EAN
    3250613190026
    Balení
    1 ks
    • Otočné přepínače

    Otočný přepínač 4P In=160 A HI452

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný přepínač 4P In=160 A

    HI452

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty
    • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče 1 dostupné produkty
    • Kryt svorek 1 dostupné produkty
    • Ovlá­dací hřídel spínače 2 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Blok pomocných kontaktů
    • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče
    • Kryt svorek
    • Ovlá­dací hřídel spínače
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
    • HZ160

      Pomocný kontakt 2xpřep. 12 A - 250 V; pro přepínače 125 až 630 A

      0,00 €  / *
    • HZI002

      Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI451-HI458) 125-630 A

      0,00 €  / *
    • HZC202

      Kryty svorek přepínače 125 - 160 A, 4pólové

      0,00 €  / *
    • HZC102

      Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm

      0,00 €  / *
    • HZC101

      Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 200 mm

      0,00 €  / *
    • HZ156

      Propojovací můstky 125 - 160 A pro 4pólové přepínače

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      160 A
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
      12 kA
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
      100 kA
    Výkon
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
      105 000 W
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      12,80 W
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Dlouhá otočná rukojeť
    • Typ pólu
      4P
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      9 - 9,9 Nm
    Rozměry
    • Výška
      135 mm
    • Šířka
      251 mm
    • Hloubka
      218 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Integrovaný moto­rový pohon
      Ne
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP00
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      8,5
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 70 °C
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      35 - 95 mm²

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HI452
    PDF
    RoHS report HI452
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HI452 | Hager

      Obrázek produktu HI452

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HI452 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HI452

      Otočný přepínač 4P In=160 A

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04

      PDF
      1,35 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HIM308 - Otočný přepínač 3-pólový, In=80A
      HIM308
      Otočný přepínač 3P, In=80A
    • 2
      HI464 - Otočný přepínač 4P In=1600 A
      HI464
      Otočný přepínač 4P In=1600 A
    • 3
      HI454 - Otočný přepínač 4P In=250 A
      HI454
      Otočný přepínač 4P In=250 A
    • 4
      HIM408 - Otočný přepínač 3-pólový+N , In=80A
      HIM408
      Otočný přepínač 3P+N , In=80A
    • 5
      HI460 - Otočný přepínač 4P In=800 A
      HI460
      Otočný přepínač 4P In=800 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.