HZI002 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Jističe a spínače zátěže
  • Příslu­šen­ství pro přepínače
  • HZI002
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

4
1
HZ156R - Propojovací lišta pro přepínače 63 až 125 A
HZ156R
Propojovací lišta pro přepínače 63 až 125 A
2
HZI003 - Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI460-HI464) 800-1600 A
HZI003
Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI460-HI464) 800-1600 A
3
HZI002 - Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI451-HI458) 125-630 A
HZI002
Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI451-HI458) 125-630 A
4
HZC102 - Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm
HZC102
Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm

Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI451-HI458) 125-630 A

HZI002

  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI451-HI458) 125-630 A HZI002

EAN
3250613362386
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55
Kryt, dveře
  • Blokova­telné
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration HZI002 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HZI002 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek HZI002 | Hager

    Obrázek produktu HZI002

  • Instalační příručka

    Obrázek notice poignée pour commande rotative | Hager

    notice poignée pour commande rotative

    Instalační příručka International 2019-12-06

    PDF
    1,01 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-04 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HZ160 - Pomocný kontakt 2xpřep. 12 A - 250 V; pro přepínače 125 až 630 A
    HZ160
    Pomocný kontakt 2xpřep. 12 A - 250 V; pro přepínače 125 až 630 A
  • 2
    HZ160R - Pomocný kontakt 2xpřep. 5 A - 250 V; pro přepínače 63 až 125 A
    HZ160R
    Pomocný kontakt 2xpřep. 5 A - 250 V; pro přepínače 63 až 125 A
  • 3
    HZC016 - Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-80 A (pro HIM)
    HZC016
    Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-80 A (pro HIM)
  • 4
    HZC101 - Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 200 mm
    HZC101
    Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 200 mm
  • 5
    HZC102 - Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm
    HZC102
    Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.