HZ156 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Jističe a spínače zátěže
  • Příslu­šen­ství pro přepínače
  • HZ156
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
HZC102 - Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm
HZC102
Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm
2
HZC213 - Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 63-100A
HZC213
Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 63-100A
3
HZC112 - Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm
HZC112
Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm
4
HZC016 - Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-80 A (pro HIM)
HZC016
Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-80 A (pro HIM)
5
HZ156R - Propojovací lišta pro přepínače 63 až 125 A
HZ156R
Propojovací lišta pro přepínače 63 až 125 A

Propojovací můstky 125 - 160 A pro 4pólové přepínače

HZ156

  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Propojovací můstky 125 - 160 A pro 4pólové přepínače HZ156

EAN
3250613361563
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    160 A
Rozměry
  • Výška
    125 mm
  • Šířka
    300 mm
  • Hloubka
    60 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration HZ156 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HZ156 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek HZ156 | Hager

    Obrázek produktu HZ156

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HZ160 - Pomocný kontakt 2xpřep. 12 A - 250 V; pro přepínače 125 až 630 A
    HZ160
    Pomocný kontakt 2xpřep. 12 A - 250 V; pro přepínače 125 až 630 A
  • 2
    HZ160R - Pomocný kontakt 2xpřep. 5 A - 250 V; pro přepínače 63 až 125 A
    HZ160R
    Pomocný kontakt 2xpřep. 5 A - 250 V; pro přepínače 63 až 125 A
  • 3
    HZC016 - Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-80 A (pro HIM)
    HZC016
    Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-80 A (pro HIM)
  • 4
    HZC101 - Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 200 mm
    HZC101
    Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 200 mm
  • 5
    HZC102 - Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm
    HZC102
    Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.