The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Jističe a spínače zátěže
  • Otočné přepínače
  • HI458
  • Otočné přepínače

Otočný přepínač 4P In=630 A HI458

EAN
3250613190057
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Otočný přepínač 4P In=630 A

HI458

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 1 dostupné produkty
  • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče 1 dostupné produkty
  • Kryt svorek 1 dostupné produkty
  • Ovlá­dací hřídel spínače 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Blok pomocných kontaktů
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
  • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče
  • Kryt svorek
  • Ovlá­dací hřídel spínače
  • HZ160

    Pomocný kontakt 2xpřep. 12 A - 250 V; pro přepínače 125 až 630 A

    0,00 €  / *
  • HZ159

    Propojovací můstky 630 A pro 4pólové přepínače

    0,00 €  / *
  • HZI002

    Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI451-HI458) 125-630 A

    0,00 €  / *
  • HZC206

    Kryty svorek přepínače 630 A, 4pólové

    0,00 €  / *
  • HZC102

    Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm

    0,00 €  / *
  • HZC101

    Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 200 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    1 000 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    12 000 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    630 A
  • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
    17 kA
  • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
    50 kA
Výkon
  • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
    414 000 W
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    129,60 W
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Dlouhá otočná rukojeť
  • Typ pólu
    4P
Rozměry
  • Výška
    260 mm
  • Šířka
    379 mm
  • Hloubka
    295 mm
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Integrovaný moto­rový pohon
    Ne
Kryt, dveře
  • Blokova­telné
    Ano
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP00
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Kapa­cita
  • Počet modulů
    12
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -20 - 70 °C
Připo­jení
  • Průřez plného vodiče
    2x 185 mm²

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration HI458
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HI458 | Hager

    Obrázek produktu HI458

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HI458 | Hager

    Hager Product data sheet HI458

    Otočný přepínač 4P In=630 A

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04 | Hager

    Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04

    PDF
    1,35 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-12-04 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HIM308 - Otočný přepínač 3P, In=80A
    HIM308
    Otočný přepínač 3P, In=80A
  • 2
    HI451 - Otočný přepínač 4P In=125 A
    HI451
    Otočný přepínač 4P In=125 A
  • 3
    HI406R - Otočný přepínač 4P In=125 A
    HI406R
    Otočný přepínač 4P In=125 A
  • 4
    HIM406 - Otočný přepínač 3P+N , In=63A
    HIM406
    Otočný přepínač 3P+N , In=63A
  • 5
    HI460 - Otočný přepínač 4P In=800 A
    HI460
    Otočný přepínač 4P In=800 A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.