The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Jističe a spínače zátěže
  • Příslu­šen­ství pro přepínače
  • HZ159
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Propojovací můstky 630 A pro 4pólové přepínače HZ159

EAN
3250613361594
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Propojovací můstky 630 A pro 4pólové přepínače

HZ159

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HI458

    Otočný přepínač 4P In=630 A

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    630 A
Rozměry
  • Výška
    200 mm
  • Šířka
    200 mm
  • Hloubka
    300 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HZ159
PDF
Hager RoHS report HZ159
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HZ159 | Hager

    Obrázek produktu HZ159

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HZ159 | Hager

    Hager Product data sheet HZ159

    Propojovací můstky 630 A pro 4pólové přepínače

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-21 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-21

    PDF
    611,04 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HZC202 - Kryty svorek přepínače 125 - 160 A, 4pólové
    HZC202
    Kryty svorek přepínače 125 - 160 A, 4pólové
  • 2
    HZC103 - Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI00(63-125A)/HZI004(125-630 A), 200 mm
    HZC103
    Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI00(63-125A)/HZI004(125-630 A), 200 mm
  • 3
    HZC102 - Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm
    HZC102
    Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm
  • 4
    HZC214 - Kryt svorek pro otočný vypínač, 4P, 63-100A
    HZC214
    Kryt svorek pro otočný vypínač, 4P, 63-100A
  • 5
    HZC106 - Hřídel otoč. pohonu (HZC003/HZI004, 800-1600 A), 320 mm
    HZC106
    Hřídel otoč. pohonu (HZC003/HZI004, 800-1600 A), 320 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.