HZ158 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Jističe a spínače zátěže
  • Příslu­šen­ství pro odpínače
  • HZ158
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

2
1
HZ158 - Propojovací můstky 400 A pro 4pólové přepínače
HZ158
Propojovací můstky 400 A pro 4pólové přepínače
2
HZC102 - Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm
HZC102
Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm

Propojovací můstky 400 A pro 4pólové přepínače

HZ158

  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Propojovací můstky 400 A pro 4pólové přepínače HZ158

EAN
3250613361587
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    400 A

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration HZ158 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HZ158 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek HZ158 | Hager

    Obrázek produktu HZ158

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HZ023 - Pomocný kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypínače 160 až 630 A
    HZ023
    Pomocný kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypínače 160 až 630 A
  • 2
    HZC002 - Otočný pohon pro montáž na dveře (HA352-HA358), 160-630 A
    HZC002
    Otočný pohon pro montáž na dveře (HA352-HA358), 160-630 A
  • 3
    HZC003 - Otočný pohon pro montáž na dveře (HA360-HA364), 800-1600 A
    HZC003
    Otočný pohon pro montáž na dveře (HA360-HA364), 800-1600 A
  • 4
    HZC010 - Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-100 A (pro HAB a HAC)
    HZC010
    Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-100 A (pro HAB a HAC)
  • 5
    HZC011 - Otočný pohon pro montáž na dveře, 100-125 A (pro HAD)
    HZC011
    Otočný pohon pro montáž na dveře, 100-125 A (pro HAD)

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.