The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Jističe a spínače zátěže
  • Příslu­šen­ství pro odpínače
  • HZ157
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Propojovací můstky 250 A pro 4pólové přepínače HZ157

EAN
3250613361570
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Propojovací můstky 250 A pro 4pólové přepínače

HZ157

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HI454

    Otočný přepínač 4P In=250 A

    0,00 €  / *
  • HIB425M

    0,00 €  / *
  • HIC425G

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    250 A

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HZ157
PDF
Hager RoHS report HZ157
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HZ157 | Hager

    Obrázek produktu HZ157

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HZ157 | Hager

    Hager Product data sheet HZ157

    Propojovací můstky 250 A pro 4pólové přepínače

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-21 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-21

    PDF
    611,04 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HZ034 - Ochranný kryt pro otočné vypínače HA354 a HA357
    HZ034
    Ochranný kryt pro otočné vypínače HA354 a HA357
  • 2
    HZ074 - Třmenové svorky pro průřez 16-185 mm2
    HZ074
    Třmenové svorky pro průřez 16-185 mm2
  • 3
    HZ023 - Pomocný kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypínače 160 až 630 A
    HZ023
    Pomocný kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypínače 160 až 630 A
  • 4
    HZ073 - Třmenové svorky pro průřez 16-95 mm2
    HZ073
    Třmenové svorky pro průřez 16-95 mm2
  • 5
    HZC115 - Hřídel otoč. pohonu (pro HAE), 200 mm
    HZC115
    Hřídel otoč. pohonu (pro HAE), 200 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.