The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
  • HYD033H
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Zadní připojení h630, 3P HYD033H

EAN
3250613370237
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zadní připojení h630, 3P

HYD033H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 9 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HMW630NR

    Kompaktní jistič h3+ P630 Energy 50 kA, 3-pólový, In 630 A

    0,00 €  / *
  • HEW630NR

    Kompaktní jistič h3+ P630 Energy 70 kA, 3-pólový, In 630 A

    0,00 €  / *
  • HMW630JR

    Kompaktní jistič h3+ P630 LSI 50 kA, 3-pólový, In 630 A

    0,00 €  / *
  • HEW630JR

    Kompaktní jistič h3+ P630 LSI 70 kA, 3-pólový, In 630 A

    0,00 €  / *
  • HNJ630DE

    Kompaktní jistič h3+ x630 TM 40 kA, 3-pólový, In 630 A

    0,00 €  / *
  • HCD630H

    Výk. vypínač 3-pól., velikost h630, In=630 A

    0,00 €  / *
  • HED630H

    Výkon. jistič (h630), 70 kA, 3-pól., In=630 A

    0,00 €  / *
  • HHJ630DE

    Kompaktní jistič h3+ x630 TM 25 kA, 3-pólový, In 630 A

    0,00 €  / *
  • HND630H

    Výkon. jistič (h630), 50 kA, 3-pól., In=630 A

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    630 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    3

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HYD033H
PDF
Hager RoHS report HYD033H
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HYD033H | Hager

    Obrázek produktu HYD033H

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list HYD033H | Hager

    Hager Produktový list HYD033H

    Zadní připojení h630, 3P

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Instruction manual International 2025-01-21 | Hager

    Instruction manual International 2025-01-21

    PDF
    10,29 MB
  • Příručka

    Obrázek Technical catalogue | Hager

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HYW053H - Zádní kryt svorek x630/P630, rozšiřující, 4-pól.
    HYW053H
    Zádní kryt svorek x630/P630, rozšiřující, 4-pól.
  • 2
    HYW052H - Zádní kryt svorek x630/P630, rozšiřující, 3-pól.
    HYW052H
    Zádní kryt svorek x630/P630, rozšiřující, 3-pól.
  • 3
    HYW051H - Zádní kryt svorek x630/P630, dlouhý, 4-pól.
    HYW051H
    Zádní kryt svorek x630/P630, dlouhý, 4-pól.
  • 4
    HYW050H - Zádní kryt svorek x630/P630, dlouhý, 3-pól.
    HYW050H
    Zádní kryt svorek x630/P630, dlouhý, 3-pól.
  • 5
    HYW026H - Kryty svorek x630/P630 pro svorky a zadní vývody, krátké, 4-pól.
    HYW026H
    Kryty svorek x630/P630 pro svorky a zadní vývody, krátké, 4-pól.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.