Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Uzamykací blokovací funkce 5 dostupné produkty -
Funkce připojení 4 dostupné produkty -
Kryt svorek 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN25 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)40 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)50 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 400 V AC podle IEC 60947-240 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 660 V AC (IEC 60947-2)6 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 690 V AC (IEC 60947-2)6 kA
-
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 6094730,10 A
-
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 6094729,60 A
-
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 6094728,90 A
-
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 6094728,30 A
-
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 6094727,70 A
-
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 6094727 A
-
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 6094726,40 A
-
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 6094725,70 A
-
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 6094725 A
-
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 6094724,30 A
-
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 6094723,50 A
-
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 6094722,80 A
-
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 6094722 A
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
-
Poloha neutrálního vodičeBez neutrálního
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Provozní napětí AC220 - 690 V
Funkce
-
Vypínací spoušťTM A/A
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN19,50 W
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů10 000
-
Mechanická životnost v cyklech40 000
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče6 - 70 mm²
-
Průřez plného vodiče6 - 95 mm²
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
Nastavení
-
Nastavení knoflíku termální ochrany xIN0,63, 0,8, 1
Kabel
-
Materiál kabeluMěď
Přenos
-
Kompatibilní s RDC AOBNe
-
Vhodné pro lišty DINNe
-
Vhodné pro rozvaděčeAno
Rozměry
-
Výška130 mm
-
Šířka90 mm
-
Hloubka97 mm
Elektrická ochrana
-
Okamžitá ochrana (li): koeficient nastavení číselníku6, 8, 10, 12
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
-
Jmenovitý utahovací moment6 - 6 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky6 - 6 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment horní svorky6 - 6 Nm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu HNS025DC
Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 3-pólový, In 25 A
PDF -
Návod k použití
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Návod k použití International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
STEP soubory
CAD file for MCCB 160A 3P
STEP soubory International 2026-04-15
STP886,39 kB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB
Více dokumentace